Publier vos produits
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole
Lampadaire Grand LuXiole

    Lampadaire Grand LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. Ingénieux, ce lampadaire combine une hauteur exceptionnelle, qui permet un éclairage central, et une grande amplitude de réglage grâce à une double articulation, tel une lampe d'architecte. Il semble prendre vie et devenir animal. L'abat-jour du lampadaire en tissus, noir à l'extérieur et blanc laqué à l'intérieur, est complété par un piètement et une poignée en hêtre, ainsi qu'un fil d'alimentation textile noir torsadé qui se branche sur une simple prise.


    Spécification
    • Dimensions :
      L. 136 x l. 45 x H. 225 cm
      Abj : L. 40 x l. 40 x H. 42 cm
      Fil textile : 2 m
      Matières :
      Tissus percaline, hêtre massif, bois de hêtre lamellé-collé, fonte d'aluminium, acier laqué, fil tissé coloré.

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz

      Douille : E27
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Type D'Ampoule : LED Globe



    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-floor-lamp-Grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2250
    • Largeur (mm)1360
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord