Publier vos produits
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole
Suspension Petit LuXiole

    Suspension Petit LuXiole

    Inspirée de la forme à facette de la cafetière italienne, Luxiole est une collection corsée pour ceux qui aime le naturel et la simplicité. L’abat-jour octogonal de la suspension Petit Luxiole, focalise la lumière et marque l’espace d’une touche géométrique. Apportant un éclairage chaleureux, cette suspension est idéale au-dessus d’une table ou au centre de la pièce de votre choix. Pour rythmer votre espace, il est possible de réaliser une composition de plusieurs suspensions mêlant plusieurs tailles d’abat-jour. Suspendu par un fil d'alimentation textile rose, l’abat-jour en tissu vert avec une bordure saumon à l'extérieur et blanc à l'intérieur, est complété par une poignée en hêtre massif. Cette suspension est disponible en trois tailles d’abat-jour.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 25x l. 25 x H. 250 cm (fil textile : 2 m)
      Matériaux :
      Tissus, hêtre massif, fonte d’aluminium, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 6 W equiv. 40 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED Globe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.luxiole-pendant-light-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord