Publier vos produits
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE
MOON - LUSTRE 5 MIXTE

    MOON - LUSTRE 5 MIXTE

    Composés des trois tailles d’abat-jour combinées, ces différents lustres sont conçus pour habiller vos grandes hauteurs sous-plafond, apportant un sentiment de bien-être. Les lustres sont modulables en hauteur et en diamètre en fonction du volume de la pièce. Pour toute adaptation, consultez notre équipe en amont du projet.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 115 x H. 160cm / Ø45.3 x H. 63.0”

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré



      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : 5 x E27
      Ampoule : 3 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Non fournie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.moon-chandelier-5-mixed
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1600
    • Largeur (mm)1150
    • Profondeur (mm)1150
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord