Publier vos produits
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3
MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3

    MOZAIK - LUSTRE TRIO 2X3

    Mozaik est une collection à la fois architecturale, son design géométrique s’inspire des mosaïques, ses abat-jours fins et hexagonales en tissu tombent comme une pluie de météorites, multipliant les points lumineux. Le lustre Trio 2x3 Mozaik sculpte l’espace, apportant une touche graphique forte avec ses fils textiles d’alimentation formant des losanges. Ce luminaire d’ambiance hautement décoratif est idéal pour orner votre entrée, une cage d'escalier, ou toute pièce de vie. Composé de 3 panneaux de lumière d'1m50 disposés en triangle, à l’image d’un prisme, ce lustre contemporain au design remarquable procure une lumière tamisée, rétro-éclairant la couleur intérieure des abat-jours. Fourni avec 24 ampoules LED GU4 de 3,5 W. Les lustres Mozaik se déclinent en plusieurs modèles et en cinq coloris standard, hauteur adaptable selon votre espace.

    Spécification
    • Design: Davide Oppizzi

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 78 x H. 205 cm / L. 35.4’’ x l. 30.7’’ x H. 80.7’’
      Matériaux :
      Tissus, laiton brossé, aluminium laqué, fibre de verre, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Douille : GU4
      Ampoule LED : 24 x Max 3,5W - Incluses

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mozaik-chandelier-trio-2x3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2050
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)26.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Lustre
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord