Publier vos produits
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE

    MURMURE - SUSPENSION ACOUSTIQUE

    Dessinée pour l'éclairage de bureaux, la suspension Murmure évoque le doux chuchotement des vagues et l'atmosphère feutrée des profondeurs marines, invitant à la concentration et au calme. Il traduit l'alliance subtile entre la technique du rail d'éclairage et la dimension sensorielle apportée par les suspensions en mousse acoustique.

    Cette suspension est réglable en hauteur et en composition. Les 3 formes de panneaux acoustiques peuvent être positionnés sur toute la longueur de ce luminaire fonctionnel, créant ainsi une solution décorative et contemporaine.
    Cette suspension est disponible en 1 taille avec 2 couleurs de mousse acoustique combinées ou non. (Coloris sur mesure, nous consulter)

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      Une finition standard 

      Dimensions : L.100 x l.88 x H. 251cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Matériaux :
      Mousse PET 100 % recyclée, aluminium laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz 
      Source LED : 3000K - IRC > 90 LED Intégré
      2030 Lumens (Haut/above)
      4750 Lumens (Bas/below)
      Puissance Max : 59 W


    Spécifications techniques
    • Réference unique.murmure-acoustic-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)880
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord