Publier vos produits
NENUPHAR - PLAFONNIER BABY
NENUPHAR - PLAFONNIER BABY
NENUPHAR - PLAFONNIER BABY
NENUPHAR - PLAFONNIER BABY
NENUPHAR - PLAFONNIER BABY
NENUPHAR - PLAFONNIER BABY

    NENUPHAR - PLAFONNIER BABY

    Véritable scénographie lumineuse, le plafonnier Nénuphar habille de manière fascinante les plafonds en jouant tout à la fois le rôle d’une sculpture, d’un plafond acoustique et d’un luminaire. Le plafonnier Baby Nénuphar est idéal pour les projets avec une hauteur sous plafond réduite et les petits espaces. Utilisé en luminaire d’ambiance ou pour ponctuer un couloir, il offrira une lumière indirecte intimiste. Le plafonnier orientable à 360°, laisse une grande part de créativité pour décorer vos intérieurs. Son abat-jour géométrique et arrondi en tissu noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur permet d’apporter une touche décorative et moderne à votre aménagement.

    Spécification
    • Design: Kristian Gavoille

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”
      Matériaux :
      Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14

      Ampoule : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      Type d’ampoule : LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.nenuphar-ceiling-lamp-baby
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord