Publier vos produits
NENUPHAR - SUSPENSION PETIT
NENUPHAR - SUSPENSION PETIT
NENUPHAR - SUSPENSION PETIT
NENUPHAR - SUSPENSION PETIT
NENUPHAR - SUSPENSION PETIT
NENUPHAR - SUSPENSION PETIT

    NENUPHAR - SUSPENSION PETIT

    Véritable scénographie lumineuse, la suspension Nénuphar habille de manière fascinante les plafonds en jouant tout à la fois le rôle d’une sculpture, d’un plafond acoustique et d’un luminaire. La suspension Petit Nénuphar est idéale pour décorer les plafonds. L’abat-jour orientable à 360° laisse une grande part de créativité pour décorer vos intérieurs. Ses câbles réglables permettront de définir la hauteur du luminaire pour une parfaite adaptation à l’espace. Équipée d’une source lumineuse LED discrète diffusant la lumière en rétroéclairage indirect, son abat-jour géométrique et arrondi en tissu, noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur, permet d’apporter une touche décorative architecturale et moderne à votre aménagement.

    Spécification
    • Design: Kristian Gavoille

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 90 x l. 61 x H. 219 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 86.2’’
      Matériaux :
      Tissus, acier laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Source LED : 3000 K - IRC > 90 - LED intégré 

      Puissance Max : 18W


    Spécifications techniques
    • Réference unique.nenuphar-pendant-light-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2190
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord