Publier vos produits
NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND
NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND
NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND
NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND
NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND
NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND

    NENUPHAR - SUSPENSION TRIO GRAND

    Véritable scénographie lumineuse, la suspension Nénuphar habille de manière fascinante les plafonds en jouant tout à la fois le rôle d’une sculpture, d’un plafond acoustique et d’un luminaire. La suspension Trio Grand Nénuphar, aux proportions généreuses, composée de deux Grands abat-jours plus un Petit, est idéale pour décorer les grandes surfaces de plafonds. Les abat-jours orientables à 360° laissent une grande part de créativité pour décorer vos intérieurs. Ses câbles réglables permettront de définir la hauteur du luminaire pour une parfaite adaptation à l’espace. Équipée de trois sources lumineuses LED discrètes diffusant la lumière en rétroéclairage indirect, ses abat-jour géométriques et arrondis en tissu, noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur, permettent d’apporter une touche décorative architecturale et moderne à votre aménagement.

    Spécification
    • Design: Kristian Gavoille

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      Dimensions et orientation réglables

      Dimensions Abat-jours : 

      2 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 1 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm

      2 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 1 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré, câble acier

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Source LED : 3000 K - IRC > 90 - LED intégré 

      Puissance Max : 3 x 18W


    Spécifications techniques
    • Réference unique.nenuphar-pendant-light-trio-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord