Publier vos produits
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    Véritable scénographie lumineuse, l’applique Nénuphar habille de manière fascinante les murs en jouant tout à la fois le rôle d’une sculpture, d’un mur acoustique et d’un luminaire. L’applique Baby Nénuphar est idéale pour les projets résidentiels et les petits espaces, tels que des couloirs. Utilisée de part et d'autre de la tête de lit, elle offrira une lumière indirecte adaptée aux chambres. L’applique orientable à 360°, laisse une grande part de créativité pour décorer vos intérieurs. Son abat-jour géométrique et arrondi en tissu noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur permet d’apporter une touche décorative et moderne à votre aménagement.

    Spécification
    • Design: Kristian Gavoille

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”
      Matériaux :
      Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14

      Ampoule : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      Type d’ampoule : LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.nenuphar-wall-lamp-baby
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)145
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord