Publier vos produits
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT
NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT

    NENUPHAR - APPLIQUE TRIO PETIT

    Véritable scénographie lumineuse, l’applique Nénuphar habille de manière fascinante les murs en jouant tout à la fois le rôle d’une sculpture, d’un mur acoustique et d’un luminaire. L’applique Trio Petit Nénuphar, aux proportions généreuses, composé de deux Petits abat-jours plus un Grand, est idéale pour décorer les grands espaces muraux. L’applique orientable à 360°, laisse une grande part de créativité pour décorer vos intérieurs. Équipée de trois sources lumineuses LED discrètes diffusant la lumière en rétroéclairage indirect, ses abat-jours géométriques et arrondis en tissu noir à l’extérieur et blanc à l’intérieur, permettent d’apporter une touche décorative architecturale et colorée à votre aménagement.

    Spécification
    • Design: Kristian Gavoille

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      Dimensions et orientation réglables

      Dimensions Abat-jours : 

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Source LED : 3000 K - IRC > 90 - LED intégré 

      Puissance Max : 3 x 18W


    Spécifications techniques
    • Réference unique.nenuphar-wall-lamp-trio-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)2500
    • Profondeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord