Publier vos produits
NUAGE - SUSPENSION XXL FLAT

NUAGE - SUSPENSION XXL FLAT

La suspension XXL Nuage est idéale en éclairage principal dans tout type d’espaces mais en particulier dans les grands volumes. Pour une diffusion confortable de la lumière, cette très grande suspension est équipée d’un diffuseur intérieur en acrylique satiné opale. Elle se compose d’un abat-jour volumineux en tissu blanc diffusant bordé de galons noirs en haut et en bas, suspendu par un fil d’alimentation en textile noir décoratif et trois câbles aciers qui sont fixés au plafond sur une patère triangulaire en acier blanc laqué. La collection Nuage, entièrement fabriquée en France, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel.

Spécification
  • Design: Jette Scheib

    Une finition standard

    Dimensions : L. 116 x l. 116 x H. 245 cm / L. 45.7’’ x l. 45.7’’ x H. 96.5’’
    Matériaux :
    Tissus ou laqué, acier laqué, verre acrylique satiné, fil tissé coloré, câble acier

    EUROPE / INTERNATIONAL

    Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
    Douille : E27
    Ampoule : 4 x 60 W - Non fournie
    Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

Spécifications techniques
  • Réference unique.nuage-pendant-light-XXL-flat
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Amérique du Nord