Publier vos produits
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE
ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE

    ONDINE - SUSPENSION ACOUSTIQUE LARGE

    Cette suspension acoustique durable est en feutre de laine française 100% mérinos biodégradable, idéale pour habiller les espaces bruyants.

    Inspiré par la mythologie où l’Ondine symbolise la grâce fluide de l’eau, ce nom reflète la poésie d’un luminaire qui, dans une ondulation, déploie dans l'espace ses vagues de feutrine bleu clair et bordeaux, en absorbant les bruits indésirables.
    Disponible en 2 tailles et 2 couleurs combinées. (Sur mesure, nous consulter)

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      3 finitions standard 

      Dimensions : L.90 x l.78 x H. 262cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Matériaux :
      Laine feutrée naturelle 100% mérinos, biodégradable, sans adjonction chimiques, abat-jour
      en papier tramé de fils textiles de coton, acier laqué, fil tissé coloré.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 25 W LED équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - ØMax 96mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ondine-acoustic-pendant-light-large
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)780
    En rapport
    • Matériel principalFibre de feutre
    • Matériel secondairePapier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord