Publier vos produits
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT
PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT

    PARIS-HANOI - SUSPENSION NOMADE PETIT

    La suspension nomade Petit Paris-Hanoï est une invitation au voyage : son abat-jour conique s’inspire du chapeau traditionnel vietnamien avec un brin d’élégance française. Raffinée, cette suspension intemporelle habille les espaces avec naturel et apporte un bel éclairage chaleureux. Branchée sur une simple prise, elle permet de déporter l’abat-jour dans la pièce et apporte une touche chic et un complément de bien-être à vos intérieurs.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 300 cm / Ø11.0” x H. 118.1”
      Matériaux :
      Raphia naturel, tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : LED Globe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.paris-hanoi-nomadic-small-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord