Publier vos produits
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo
Suspension Petit Cargo

    Suspension Petit Cargo

    S'inspirant des cheminées de paquebot, cette suspension élégante et graphique de petite taille est idéale pour être installée au plafond de toutes les pièces de la maison. Elle se compose d'un abat-jour conique en tissu blanc diffusant avec un liseré et des bordures noires et d'un cylindre noir laqué, ainsi que d'un fil d'alimentation tissé noir. Déclinées en trois tailles et deux coloris standard, les suspensions peuvent être assemblées en grappe pour apporter un rythme graphique et moderne à vos intérieurs.


    Spécification
    • Design: Hervé Langlais

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : 
      L. 40 x l. 23 x H. 268 cm
      Matériaux :
      Tissus ou pvc laqué, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 8 W LED equiv 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.petit-cargo-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2680
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord