Publier vos produits
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 ANNEAU 4 MAILLONS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 ANNEAU 4 MAILLONS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 ANNEAU 4 MAILLONS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 ANNEAU 4 MAILLONS

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 ANNEAU 4 MAILLONS

    Véritable sculpture, la suspension Résonance suggère une interaction délicate entre lumière et acoustique pour transformer les espaces avec optimisme.

    Composée d'anneaux acoustiques variés et lumineux, cette chaîne suspendue modulable peut être adaptée en hauteur selon les espaces : du simple bureau avec quelques modules, aux immenses espaces avec de nombreux modules.

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      Une finition standard 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 328cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 129.1’’
      Matériaux :
      Mousse PET 100 % recyclée, tissus, aluminium, PMMA, acier laqué, fil tissé coloré


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED - 2990 Lumens

      Puissance Max : 23 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.resonance-acoustic-pendant-light-1-rings-4-loops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3280
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord