Publier vos produits
RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE
RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE
RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE
RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE
RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE
RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE

    RESONANCE - SUSPENSION FLAT SIMPLE

    Véritable sculpture, la suspension Résonance suggère une interaction délicate entre lumière et acoustique pour transformer les espaces avec optimisme.

    L'anneau lumineux, élégant et aérien, est entièrement recouvert d’un ruban de taffetas minutieusement enroulé à la main, créant un effet de tissu plissé. Le ruban, en s’ouvrant subtilement en éventail autour de l’anneau, filtre la lumière et la diffuse en un halo chaleureux, presque céleste.

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      Une finition standard 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 100cm / L. 19.3’’ x l. 19.3’’ x H. 39.4’’
      Matériaux :
       Tissus, aluminium, PMMA, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 Integrated LED - 2990 Lumens

      Puissance Max : 23 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.resonance-pendant-light-flat-simple
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord