Publier vos produits
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE
RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE

    RHAPSODIE - SUSPENSION ACOUSTIQUE

    Véritable atout pour marquer un espace d'une identité visuelle forte et habiller une belle hauteur sous plafond, ces lustres s’intègrent parfaitement dans un hall d'entrée, une pièce de réception ou une cage d'escalier. Ces lustres Twiggy apportent avec leurs compositions graphiques sur plusieurs niveaux, une singularité et du rythme aux espaces.

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      2 finitions standard 

      Dimensions : Ø 64 x H. 336cm / Ø 25.2’’ x H. 88.2’’
      Matériaux :
      Mousse PET 100 % recyclée, tissus, acier laqué, PLA, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 2 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - ØMax 96mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rhapsodie-acoustic-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1460
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)640
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord