Publier vos produits
TOWER - APPLIQUE BABY
TOWER - APPLIQUE BABY
TOWER - APPLIQUE BABY
TOWER - APPLIQUE BABY

    TOWER - APPLIQUE BABY

    La collection Tower fait référence aux gratte-ciel New-Yorkais art déco des années 60 avec son design vertical. Seule, la suspension Grand Tower peut devenir la pièce maîtresse d’un lieu ou illuminer un espace étroit en apportant un caractère élégant et sculptural. Les suspensions peuvent être regroupées pour créer des compositions architecturales graphiques pour apporter du rythme aux espaces. Composée d’un abat-jour central cylindrique sur lequel s’empilent successivement des petits abat-jours, de tailles et de formes différentes, en tissu blanc diffusant bordés de galons noirs. Chaque étage est entrecoupé par des embrasures lumineuses, comme des fenêtres éclairées.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      Une finition standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L.25 x l.29 x H.38cm / L. 9.8” x l. 9.8” x H. 14.9”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tower-baby-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)290
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord