Publier vos produits
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy
Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy

    Applique Fixe gauche Liseuse Spot Led Twiggy

    Avec un système de fixation sur la tranche innovant et élégant, cette applique constitue un apport indéniable au marché de l'éclairage. Idéale, la version à gauche de la tête de lit, dont la liseuse spot LED est orientable latéralement et verticalement, a un système d'interrupteur double placé discrètement du côté de l'utilisateur. Le spot LED et l'abat-jour s'allument ensemble ou indépendamment, pour une lecture confortable. Existe aussi en version suspendue sans liseuse.

    Spécification
    • Design: Part de rêve

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible
      Liseuse a gauche ou droite

      Dimensions : L. 16 x l. 12,5 x H. 47,5 cm / L. 6.3” x l. 4.9’’ H. 18.7”
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.twiggy-left-fixed-wall-lamp-reading-led-spot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)475
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord