Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Box Modern Classic 1500

No d'article: BoxModernClassic1500
Fabricant: Designtak
Famille de produits: Standard
Groupe de produits: Box Modern Classic
Largeur (mm): 1500
Hauteur (mm): 1000
Profondeur (mm): 950
Date de publication: 2017-08-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2500 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 1500
Depth (mm): 960 / 1160
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Marron, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 1000
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 2 pcs


Materiau principal: Sheet metal
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 25

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing accessories
Code UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Code: L3825
Uniclass 1.4 Description: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 35 25 11
Titre OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 1000 mm
Installation Method Rail
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés