Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Modern Flat Console Seamed 2500

No d'article: ModernFlatConsoleSeamed2500
Fabricant: Designtak
Famille de produits: Standard
Groupe de produits: Modern Flat Console Seamed
Largeur (mm): 2500
Hauteur (mm): 750
Profondeur (mm): 950
Date de publication: 2017-08-29
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


Materiau principal: Sheet metal
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Sweden
Fabriqué en: Sweden
Poids net (kg): 39

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing accessories
Code UNSPSC: 301516
Uniclass 1.4 Code: L3825
Uniclass 1.4 la description: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 la description: Roofs
Numéro OmniClass: 23-13 35 25 11
Titre OmniClass: Prefabricated Shell Roofs
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

BIMobject®