No d'article: | sunworker |
---|---|
Fabricant: | Dickson Constant |
Famille de produits: | Solar Protection |
Groupe de produits: | Screen |
Largeur (mm): | 3000 |
Profondeur (mm): | 0.42 |
Date de publication: | 2017-10-11 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Vitrine (modèle) |
La toile SUNWORKER, SWK6 et SWK6 INK apporte confort thermique, visuel et acoustique.
En store vertical, SWK6 et SWK6 INK régulent lumière et chaleur et optimise les dépenses d’énergie en bloquant jusqu'à 94% de la chaleur tout en préservant transparence et confort visuel. Leur grain régulier et leur aspect micro-perforé assurent une diffusion harmonieuse de la lumière en permet d'éviter le recours à l'éclairage artificiel. La vision vers l'extérieur est facilité, l'intimité intérieure est préservée.
En version imprimable, SWK6 INK est un support de choix pour tout projet de communication visuelle. Son coloris blanc spécial impression et son vernis spécifique garantissent une tenue prolongée de l'impression dans le temps, en intérieur comme en extérieur
En solutions acoustiques, SWK6 et SWK6 INK se prêtent à tout type de mise en oeuvre et répondent à chaque besoin de correction sonore
Construit sur un support Rachel Trameur, les toiles SUNWORKER offrent une résistance à la déchirure exceptionnelle
Leur conformité aux différents tests non feu européens (M1, B1, Class1) les positionne comme une véritable solution textile intérieure et extérieure pour des réalisations dans les lieux recevant du public.
SWK6 est disponible en laizes 150 et 300 cm, SWK6 INK en 300 cm
URL des données produits: | https://www.dickson-constant.com/fr/FR/protection-solaire/sunworker |
---|---|
Instructions d'installation: | https://connect.dickson-constant.com |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://connect.dickson-constant.com |
Description technique: | https://connect.dickson-constant.com |
Vidéo du produit: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
Code GTIN: | 39219060 |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/dickson-constant/product/sunworker
Materiau principal: | Polyester |
---|---|
Materiau secondaire: | PVC |
Créé en: | France |
Fabriqué en: | France |
Poids net (kg): | 300 |
Catégorie de BIMobject: | Fenêtres - Stores |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Nom UNSPSC: | Window screens |
Code UNSPSC: | 30171614 |
Uniclass 1.4 Code: | L422 |
Uniclass 1.4 la description: | Blinds |
Uniclass 2.0 Code: | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 la description: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 la description: | Blinds and shading devices |
NBS Reference Code: | 58-08 |
NBS Reference la description: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
Numéro OmniClass: | 23-17 21 13 11 |
Titre OmniClass: | Window Blinds |
Nom | Valeur |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®