Publier vos produits
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
Optimyst® Linear OLF66-AM
    Dimplex

    Optimyst® Linear OLF66-AM

    Traduit par Google,

    Une révolution dans le design des cheminées ! L'Optimyst® Linear est doté de la technologie brevetée de flamme à vapeur de Dimplex et d'un éclairage LED avancé pour créer des flammes et de la fumée d'un réalisme étonnant. Contrairement aux foyers traditionnels, Optimyst ne nécessite aucun combustible ni ventilation, fonctionnant à l'eau et à l'électricité pour une consommation d'énergie réduite. Connectez-vous facilement à une conduite d'eau via un kit de conversion de ¼" pour une installation facile, transformant n'importe quel espace avec son élégance moderne et son design durable.

    Tailles disponibles : 46", 66", 86"

    Spécification
      • Optimyst Flame Effect - The world’s most realistic 3D flame effect, patented by Dimplex. This unique flame effect is generated by an innovative combination of water vapor and light
      • Custom Flame - The flame lives and breathes so there is no repeating pattern. Plus clients can choose any color to match their mood and aesthetic
      • Slim Design - Easier to install than traditional gas, requiring zero clearance and has a slimmer depth of under 12"
      • Continuous Water Supply - Designed to connect to a water line via a 1/4" conversion kit providing continuous operation
      • Fresh Air Inlets - Needs a minimum intake ventilation of 40 in2 (258 cm2) below the fireplace
      • Flame Connect App - Allows users to control their fireplace from their phone, making the customizations endless
      • Ongoing Revenue Stream - Requires simple and easy ongoing service (1-2x per year in residential installations, 3-4x per year in commercial installations) for optimal performance, creating an ongoing revenue stream for installers/servicers

      Key Technical Specifications

      • Part Number: OLF66-AM

      • Wattage: 1480/2180

      • Voltage: 120/240

      • BTU: 5050 AT 120 V/7438 AT 240 V

      • Remote Control: Yes

      • Built-in Thermostat: Yes

      • Automatic Shut-Off: Yes

      • Power Source: Electric

      • Warranty: 2 yr limited

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OptimystLinearVaporFireplaceOLF66AM
    • Famille de produitsOptimyst® Vapor
    • Groupe de produitsOptimyst® Linear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.5
    • Largeur (pouces)67.5
    • Profondeur (pouces)11
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enCanada
    • Poids net (Lbs)207.24
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code ETIMEG015210
    • Nom ETIMBoilers and heaters
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis