Publier vos produits
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

Traduit par Google,
Le débit d'air peut être ajusté en continu en fonction des conditions météorologiques et des besoins. Alternativement, la vanne peut être équipée d'un régulateur automatique bimétallique, auquel cas elle s'adapte d'elle-même à la température extérieure. Les vannes murales Air-In peuvent être utilisées dans les maisons avec des systèmes d'évacuation d'air mécaniques ou gravitationnels. La vanne murale Air-In est un produit de qualité en acier galvanisé et revêtu de poudre. Avec l'aimable autorisation de rakennustieto Finland. Ces objets téléchargeables ne sont disponibles qu'en finnois pour le moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall_valves
  • Famille de produitsAir-in
  • Groupe de produitsWall Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)185
  • Largeur (mm)185
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Systèmes de montage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAir circulators
  • Code UNSPSC40101602

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (13)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (9)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (16)