LAMINATE FLOORING DISFLOOR TOP 8MM AC4/AC5/ AC5 V4 34880

LAMINATE FLOORING DISFLOOR TOP 8MM AC4/AC5/ AC5 V4 34880

Traduit par Google,
CHÊNE BEIGE 34880 Sol stratifié DISFLOOR TOP, un sol extrêmement polyvalent, durable et intemporel, qui vous permettra de l'utiliser dans toutes les pièces de la maison, car son installation peut se faire sans problème et avec une garantie totale dans les zones humides grâce à la technologie AQUA NATURE (cuisines et salles de bains). Le goût et le design qui prévalent dans toutes nos collections composent des styles et des ambiances à la fois classiques et avant-gardistes, avec différents formats de lames et de dalles. Le design que chaque utilisateur souhaite pour son projet de maison est recouvert de carreaux de sol Disfloor Top, car ils s'adaptent aux besoins et au style de chaque client. De plus, le sol stratifié DISFLOOR TOP est une alternative extraordinaire aux sols en céramique pour plusieurs raisons : - Chaleur - Décoratif - Toucher naturel et imitation bois - Haute résistance au trafic et aux rayures (permet une installation dans les hôtels, commerces et centres de loisirs en plus du résidentiel). - Facilité d'installation grâce à son système UNICLIC. - Facile, propre et rapide à réparer si nécessaire. Ils sont parfaitement adaptés à une installation avec des systèmes de chauffage par rayonnement et de refroidissement par le sol, en raison de leur faible résistance thermique et de leur grande capacité d'inertie thermique, quelle que soit l'origine de la source de chaleur ou de froid : aérothermique, géothermique ou électrique. Le sol stratifié Quick Step est une solution unique et exclusive pour profiter de chaque pièce pendant de nombreuses années car il offre une garantie allant jusqu'à 25 ans. Sols durables Les sols stratifiés Disfloor Top ont reçu l'écolabel européen. Cela signifie qu'ils sont composés d'au moins 80 % de bois issu de sources durables, qu'ils évitent l'utilisation de substances dangereuses dans leur composition et qu'ils sont produits dans des usines économes en énergie. De plus, les sols stratifiés Disfloor Top ont une très longue durée de vie et une garantie produit étendue, sont faciles à réparer et à enlever. Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, ils peuvent être éliminés comme bois traité dans des déchetteries. Le bois de revêtement de sol stratifié est renouvelable et retient le gaz à effet de serre CO2 tout au long du cycle de vie du sol.
Spécification
  • Laminate flooring Disfloor Top Collection AC5 8mm, Disfloor Top Aqua Nature Water Resistant laminate flooring by Distiplas, supplied in 1261x192x8mm planks, class of use 23-32 (EN 13329) resistance to abrasion AC5 and impact IC2, with different finishes to be defined by the DF. With water protection technology for installation in humid areas, consisting of HDF base, covered on the decorative side with melamine paper and an overlay for dense traffic, permanent antistatic properties (≤ 2kV) according to standard (EN1815), light resistance according to (EN13329 REF>6) and cigarette burns class 5. Fire resistance classification: CFL-S1 (EN 13501-1). Heat resistance 0.055 m²K/W (EN 12996:2001). Installed floating on 2 mm Dismaflot subfloor and assembled together using the Uniclic jointing system. On a level, smooth and dry screed, with a maximum humidity of 2.5% at the time of installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.dft-34880
  • Famille de CollectionsDISFLOOR TOP
  • CollectionLaminate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)8
  • Largeur (mm)192
  • Profondeur (mm)1261
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Lituanie
Luxembourg
Macédoine (ARYM)
Malte
Moldavie
Monaco
Monténégro
Pays-Bas
Roumanie
Russie
Lettonie
Saint-Marin
Slovaquie
Slovénie
Ukraine
Vatican
Åland
Îles Féroé
Guernesey
Gibraltar
Île de Man
Jersey
Serbie
Irlande
Islande
Hongrie
Norvège
Allemagne
Suède
Portugal
Suisse
Finlande
Italie
Royaume-Uni
Liechtenstein
Danemark
Albanie
Andorre
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Estonie
France
Grèce
Svalbard et Jan Mayen
Pologne