LAMINATED FLOORING QUICK STEP CAPTURE SIG4764LAMINATED FLOORING QUICK STEP CAPTURE SIG4764
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

LAMINATED FLOORING QUICK STEP CAPTURE SIG4764

Traduit par Google,
Sol stratifié QUICK STEP, un sol extrêmement polyvalent, durable et intemporel, qui vous permettra de l'utiliser dans toutes les pièces de la maison, car son installation peut être effectuée sans problème et avec une garantie totale dans les zones humides grâce à la technologie Hydroseal (cuisines et salles de bains ). Le goût et le design qui prévalent dans toutes nos collections composent des ambiances et des styles à la fois classiques et avant-gardistes, accueillant différents formats aussi bien en lames qu'en dalles. Le design que chaque utilisateur souhaite pour son projet de maison est recouvert de trottoirs Quick Step car ils correspondent aux besoins et au style de chaque client. De plus, le sol stratifié Quick Step est une alternative extraordinaire aux sols en céramique pour plusieurs raisons : - Chaleur - Décoration - Toucher naturel et imitation bois - Haute résistance au trafic et aux rayures avec sa finition Scratch Guard (permet une installation dans les hôtels, commerces et centres de loisirs dans en plus du résidentiel). - Facilité d'installation grâce à son système UNICLIC. - Facilité, propreté et rapidité de réparation si nécessaire. Ils sont parfaitement adaptés à une installation avec des systèmes de chauffage par rayonnement et de refroidissement par le sol, en raison de leur faible résistance thermique et de leur grande capacité d'inertie thermique, quelle que soit l'origine de la source de chaleur ou de froid : aérothermique, géothermique ou électrique. Le sol stratifié Quick Step est une solution unique et exclusive pour profiter de chaque pièce pendant de nombreuses années car il offre une garantie allant jusqu'à 25 ans. Sols durables Les sols stratifiés Quick-Step ont reçu l'écolabel européen. Cela signifie qu'ils sont composés d'au moins 80 % de bois issu de sources durables, qu'ils évitent l'utilisation de substances dangereuses dans leur composition et qu'ils sont produits dans des usines économes en énergie. De plus, les sols stratifiés Quick-Step ont une très longue durée de vie et une garantie produit étendue, sont faciles à réparer et à enlever. Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, ils peuvent être éliminés comme bois traité dans des déchetteries. Le bois de revêtement de sol stratifié est renouvelable et retient le gaz à effet de serre CO2 tout au long du cycle de vie du sol.
Spécification
  • Quick Step laminate flooring, model CAPTURE in 1380x212x9mm planks, with V-grooved bevel pressed on four sides, suitable for wet areas with Hydroseal technology, class of use 23-32 (EN 13329) with different finishes to be defined by DF, consisting of HDF base, coated on the decorative side with melamine paper and a waterproofing overlay for dense traffic with Scratch Guard technology, fire resistance CFL-S1 (according to EN 14041), resistance to abrasion AC4 and impact IC2, permanent antistatic characteristics: ≤ 2kV (according to EN1815), Light resistance according to (EN13329 REF>6 ) and cigarette burn resistance class 5. Impact noise reduction: ΔLw≈18 dB (ISO 712/2). Heat resistance: 0.059 m²K/W (EN12996) on Quick Step subfloor.

Spécifications techniques
  • Réference unique.signature-sig4764
  • Famille de CollectionsQUICK STEP
  • CollectionLaminate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)9
  • Largeur (mm)212
  • Profondeur (mm)1380
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Stratifiés et souples
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCLaminate flooring
  • Code UNSPSC30161710
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_95_15
  • Description de l'Uniclass 2015Composite laminate floating floor systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 62 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Laminate Flooring
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe
Espagne
Lituanie
Luxembourg
Macédoine (ARYM)
Malte
Moldavie
Monaco
Monténégro
Pays-Bas
Roumanie
Russie
Lettonie
Saint-Marin
Slovaquie
Slovénie
Ukraine
Vatican
Åland
Îles Féroé
Guernesey
Gibraltar
Île de Man
Jersey
Serbie
Irlande
Islande
Hongrie
Norvège
Allemagne
Suède
Portugal
Suisse
Finlande
Italie
Royaume-Uni
Liechtenstein
Danemark
Albanie
Andorre
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Croatie
Chypre
République tchèque
Estonie
France
Grèce
Svalbard et Jan Mayen
Pologne