Publier vos produits
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    Traduit par Google,
    Une table à langer murale en plastique à charnières horizontales.
    Spécification
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC100EH
    • Famille de produitsBaby Change
    • Groupe de produitsSurface Mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)870
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units