Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E10

No d'article: Argus_HSB-E10
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 1050
Hauteur (mm): 1020
Profondeur (mm): 1470
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
  • Passage width = 650 mm, total width = 1.050 mm, interlock height 1.020 mm,
  • interlock length = 1.470 mm
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm.
  • Stainless steel satin finish.
  • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically
  • controlled, drives integrated in the rotating tube.
  • Entrance sector monitored by a simple sensor system in short overall length
  • (simple single passage monitoring in both directions, security level 0). Protective
  • device: rotation angle of the door leaves is monitored by the same sensor system.
  • operation mode:
  • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for
  • authorised persons in the passage direction and then close again after passage.
  • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely!
  • Control units and power supply unit are integrated in the unit.
  • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
  • Dowelled on finished floor level FFL.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Polycarbonate
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®