Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-E12

No d'article: Argus_HSB-E12
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 1050
Hauteur (mm): 1600
Profondeur (mm): 2050
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
  • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm,
  • interlock length = 1.660 mm
  • Guiding elements made of stainless steel AISI 304, Ø 60 mm, with 10 mm
  • tempered safety glass panels and AISI 304 stainless steel bar handle.
  • Integrated sensor system in respective handrail (L = 1660 mm / W = 130 mm / H =
  • 45 mm).
  • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm.
  • Drive housing made of stainless steel AISI 304.
  • Stainless steel satin finish.
  • Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically
  • controlled, drives integrated in the rotating tube.
  • Entrance sector monitored by a basic sensor system in compact overall length
  • (fundamental single passage monitoring in both directions, security level 1).
  • Protective device: rotation angle of the barrier door leaves monitored by the same
  • sensor system.
  • 2 operation modes are possible:
  • Default position "day-operation" open: the door leaves close automatically if
  • somebody tries to pass without authorisation.
  • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for
  • authorised persons in the passage direction and then close again after passage.
  • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely!
  • Control units and power supply unit are integrated in the unit.
  • Power supply 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
  • Dowelled on finished floor level FFL.
  • Not suitable for outdoor installation!


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Polycarbonate
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®