Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Self-Boarding Gate

No d'article: Argus_HSB-M03
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 990
Hauteur (mm): 1520
Profondeur (mm): 1700
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
  • Passage width = 540 mm
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • Base columns prepared for installation of a barrier tape, slot existing.
  • Two door leaves made of colourless PETG, lightgrey rectangles, upper edge
  • 1.000 mm.
  • Total width = 990 mm
  • Interlock height = 1520 mm
  • Interlock length = 1700 mm
  • Security and safety sensor system including luggage detection.
  • 10 mm tempered safety glazing in the guide elements. Cut out in the bottom area
  • of the lateral privacy glass, ESG 10 mm frosted for A4 paper.
  • Without cut out for Printer.
  • LVDS 7" display
  • Stainless steel satin finish.
  • traveler interface stainless steel satin finish
  • entrance free after authorisation
  • exit always closed
  • Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically
  • controlled, drives integrated in the rotating tube.
  • Signal device (arrow/cross pictogram) on entry side.
  • Acoustic signal to announce unauthorised entry.
  • Lockable components with Kaba lock cylinders for maintenance cover and square
  • for printer doors.
  • Incorrent behaviour during Boarding (block lock for 5 seconds)
  • standard tailgating
  • IPC CV05 4GB RAM
  • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely!
  • Control units and power supply unit are integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Dowelled on finished floor level FFL.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP32
  • Components conducting supply voltage IP42


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Polycarbonate
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®