Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Half-height Sensor Barrier Argus HSB-S05

No d'article: Argus_HSB-S05
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 1070
Hauteur (mm): 945
Profondeur (mm): 2010
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
  • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm,
  • interlock length = 2.010 mm
  • Guiding elements made of rectangular stainless steel posts AISI 304 with 8 mm
  • tempered and satined safety glass panels and stainless steel bar handle AISI 304.
  • Sensor system integrated in the guiding elements. The sensors are covered by the
  • satined glass panels and infrared transmissible segments.
  • Two door leaves made of transparent polycarbonate, upper edge 900 mm.
  • Drive housing made of stainless steel AISI 304.
  • Stainless steel satin finish.
  • Function Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically
  • controlled, drives integrated in the rotating tube.
  • Entrance sector monitored by enhanced sensor system in optimised overall length
  • and alignment (increased level of single passage monitoring in both directions,
  • security level 2). Integrated protection against entry from below, identification of
  • trolleys, detection of children. Protective device: rotation angle of the door leaves is
  • monitored by the same sensor system.
  • 2 operation modes are possible:
  • Default position "day-operation" open: the door leaves close automatically if
  • somebody tries to pass without authorisation
  • Default position "night-operation" closed: the door leaves open automatically for
  • authorised persons in the passage direction and then close again after passage
  • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Polycarbonate
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®