Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Half-height Swing Door Charon HSD-E06

No d'article: Charon_HSD-E06
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 970
Hauteur (mm): 1800
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
  • Tubular column made of stainless steel AISI 304, Ø 140, with flat steel bar to clamp
  • the high element made of 10 mm tempered safety glass and straight stainless
  • steel bar handle.
  • Door leaf radius 900 mm, top edge of door leaf 1800 mm
  • Locking system, drive and toothed holding brake installed in tubular column.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Stainless steel satin finish.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled, 90° opening in entrance and exit directions.
  • Control unit in external switch cabinet H = 283 / W = 168 / D = 115 (mm).
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP43, components conducting supply voltage IP54.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories). Emergency button requires for
  • additional card reader post.
  • Card reader installation and signal lights integration in a separate reader post by
  • customer.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®