Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

HSW EASY Safe

No d'article: HSW-EASYSAFE_001-1
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Dividing
Groupe de produits: Movable Glass Partitions
Date de publication: 2015-01-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
[LIST]
Verre feuilleté trempé deux faces pincé et collé avec la technologie Clamp & Glue.
Epaisseur du verre de 10 mm à 19 mm.
Profilé support pour vantaux pivotants-coulissants simple et double action avec glissière de ferme-porte encastré.
La plinthe


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Doors - Folding
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 Description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-80
Uniclass 2.0 Description: Sliding Stacking Panel Partition Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-80
NBS Reference Description: Sliding Stacking Panel Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Folding Panel Partitions

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nom Valeur
Link to Product Specification http://www.productmasterspec.com/documents/64636/102239 fl.Folding Panel Partitions.KWIK-WALL.clean.doc

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés