Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-C01

No d'article: kerberos_TPB-C01
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 770
Hauteur (mm): 1030
Profondeur (mm): 1170
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • With additional back plate made of stainless steel AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Control system integrated in the unit.
  • Prepared for the connection of signal lights.
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Bloc-portes

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®