| No d'article: | ktc_2 |
|---|---|
| Fabricant: | dormakaba Group |
| Famille de produits: | Entrance |
| Groupe de produits: | Revolving Doors |
| Date de publication: | 2018-02-28 |
| Numéro d'édition: | 1 |
| Type: | Objet (objet simple) |
| URL des données produits: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| Instructions d'installation: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certification / label du produit: | |
| Description technique: | |
| Vidéo du produit: | |
| Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/dorma/product/ktc_2
| Materiau principal: | Other |
|---|---|
| Materiau secondaire: | Glass |
| Créé en: | |
| Fabriqué en: |
| Catégorie de BIMobject: | Doors - Revolving |
|---|---|
| Classification IFC: | Door |
| Nom UNSPSC: | Revolving doors |
| Code UNSPSC: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Code: | L411 |
| Uniclass 1.4 Description: | Doors |
| Uniclass 2.0 Code: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 Description: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 Code: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 Description: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference Code: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Description: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| Numéro OmniClass: | 23-13 33 21 11 13 |
| Titre OmniClass: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nom | Valeur |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés