;

Revolving Door KTV Atrium

No d'article: KTV_003-1
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Revolving Doors
Largeur (mm): 2800
Hauteur (mm): 2500
Profondeur (mm): 2800
Date de publication: 2014-07-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
La DORMA KTV ATRIUM est une nouvelle génération de porte tambour, légère et robuste au même temps, facile à poser et à entretenir, isolante et très économe. Les bâtiments sont mis en valeur esthétiquement grâce au design tout en verre de la DORMA KTV ATR


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Doors - Revolving
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: L41112
Uniclass 1.4 Description: Revolving
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Description: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-70
NBS Reference Description: Revolving Doorset Systems
COBIe Type Category: Door
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nom Valeur
Link to Product Specification http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés