Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Manual Sliding Door System MUTO

No d'article: MUTO_001-1
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Interior Glass
Groupe de produits: Sliding Door Systems
Date de publication: 2015-01-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ce produit n'est plus disponible pour le téléchargement. Veuillez contacter le fabricant pour plus de détails.
  • Type: Manual sliding door system with self-closing function without external power supply. The door is opened and then closes under its own spring power – thanks to a bungee cord pulley system designed for glass doors up to 120 kg (single panel door)
  • Opening: 1-Leaf, 2-Leaf, Telescopic
  • Panel: Glass and timber with both light and heavy doors (50 kg–200 kg). Laminated safety glass (LSG)
  • Damping: DORMOTION cushioning mechanism – panel is decelerated in both its opening and closing directions and then drawn automatically to the end position. No glass preparation
  • Installation: Wall, ceiling, lintel, glass overpanel installation and suspended ceilings
  • Side lights: Optional
  • Standards: EN 1527 with 200.000 cycles
  • The product will be available mid/end 2015 (depends on variant).
dormakaba - www.dormakaba.com


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Stainless steel
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes coulissantes
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Doors
Code UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Code: JL20
Uniclass 1.4 la description: Doors
Uniclass 2.0 Code: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 la description: Sliding Doorset Systems
NBS Reference Code: 25-30-20-77
NBS Reference la description: Sliding Doorset Systems

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®