;

Syteme de ferme porte TS 93

No d'article: TS93_001-1
Fabricant: dormakaba Group
Famille de produits: Opening & Closing
Groupe de produits: Door Closer
Largeur (mm): 285
Hauteur (mm): 71
Profondeur (mm): 62
Date de publication: 2014-07-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (4)
Syteme de ferme porte à came. Le système de ferme-porte à came TS93 fournit une solution architecturale de haute qualité pour tous les besoins de l'application du projet. La technologie DORMA à came en forme de coeur assure une exceptionnelle facilité d'o


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Metal
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Doors - Hardware
Classification IFC: Door
Nom UNSPSC: Door closers
Code UNSPSC: 30171514
Uniclass 1.4 Code: L41812
Uniclass 1.4 Description: Door closers
Uniclass 2.0 Code: SS-25-38-20-20
Uniclass 2.0 Description: Door Hardware Systems
NBS Reference Code: 25-38-20-20
NBS Reference Description: Door Hardware Systems
COBIe Type Category: Door
Numéro OmniClass: 23-17 19 11 19 11
Titre OmniClass: Door Closers

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés