Publier vos produits
Couloir de contrôle et de passage Argus  HSB-E08
Couloir de contrôle et de passage Argus  HSB-E08
Couloir de contrôle et de passage Argus  HSB-E08
Couloir de contrôle et de passage Argus  HSB-E08
Couloir de contrôle et de passage Argus  HSB-E08
Couloir de contrôle et de passage Argus  HSB-E08
    dormakaba

    Couloir de contrôle et de passage Argus HSB-E08

    Les couloirs de contrôle HSB, qui ont fait leurs preuves, sont équipés de vantaux et permettent un agencement personnalisé grâce à un choix très large de matières et de finitions. Vous pouvez opter pour un boîtier en inox ou des parois latérales en verre transparent, en fonction du style de votre hall d’entrée. De plus, les installations sont disponibles en trois longueurs différentes, avec une technologie de capteurs adaptée au niveau de sécurité requis. HSBE08 KABA DORMAKABA HSB E08
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Argus_HSB-E08
    • Famille de produitsEntrance
    • Groupe de produitsSpecial Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)945
    • Largeur (mm)1070
    • Profondeur (mm)2010
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie