Publier vos produits
dormakaba Speedgate Turnstile Argus V60 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Speedgate Turnstile Argus V60 - Entrance Systems

Traduit par Google,

Le nouvel Argus V60 dispose d'une technologie de capteur moderne (SensLib). Il s'agit d'une barrière à capteurs particulièrement compacte et élégante offrant aux architectes et aux utilisateurs plus de liberté sans compromettre la sûreté et la sécurité. La nouvelle technologie de capteur de l'Argus V60 favorise la conception compacte avec une profondeur de boîtier de seulement 240 mm, permettant une solution là où il y aurait normalement une contrainte d'espace. Le nouvel Argus V60 libère donc la place pour l'imagination des architectes et pour l'utilisation de l'espace par les propriétaires.

Les unités de lecture peuvent être installées de la même manière que les autres versions de la gamme de produits Argus. Les barrières sensorielles de dormakaba ouvrent la voie à plus de liberté en matière de forme, de finition et de fonctionnalité.

Spécification
    • Sensor-monitored passage width up to 1000 mm enables barrier-free access
    • Variable door leaf heights of 990 mm as well as 1,200 mm (top edge)
    • Modular, user-optimized reader installation
    • Use in escape and rescue routes with certified SafeRoute escape route system
    • Reliable separation and safety sensor technology, now further developed and in a new compact design
    • Particularly compact design with a housing depth of only 240 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Argus_V60
  • Famille de produitsArgus
  • Groupe de produitsSensor Barriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie