Publier vos produits
Barre antipanique Serie 9000
dormakaba

Barre antipanique Serie 9000

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,

Le dispositif de sortie robuste de la série 9000 offre une durabilité supérieure tandis que l'ensemble de barre tactile à projection réduite et lisse minimise les risques d'accrochage.

Pour les portes jumelées où une ouverture pleine largeur n’est qu’occasionnellement requise, des meneaux amovibles sont utilisés. Les portes sont équipées de dispositifs de sortie à rebord et fonctionnent normalement comme des portes simples. Les meneaux en acier et en aluminium sont disponibles en longueurs de 8' ou 10'.

Rétraction motorisée du loquet (MLR) disponible.

  • Châssis moulé robuste, disponible en montant large ou étroit
  • Revêtement protégé antimicrobien
  • Rétraction motorisée du loquet (MLR) disponible
  • Conforme au code de sécurité des personnes NFPA et à l'AD
  • Option conforme CBC (BF) pour une force de fonctionnement maximale de 5 lb (9300, 9500, 9700)
  • La rétraction motorisée du loquet est dotée d'un moteur silencieux et fonctionne silencieusement.


Spécifications techniques
  • Réference unique.Ironmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • Famille de produitsSecurity & Safety
  • Groupe de produitsPanic Hardware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)1285
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoor openers
  • Code UNSPSC30171512