Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Revolving Door, KTV III Automatic Wall-Hosted

No d'article: KTV-III_Automatic_Wall-Hosted
Fabricant: dormakaba
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Revolving Doors
Hauteur (mm): 4000
Date de publication: 2020-02-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

KTV revolving door systems are perfectly suitable for installation in entrance areas where interior environment control coupled with elegant aesthetics are desired. The main entrance gives a clear statement of your company’s image.

  • Three- or four-wing design
  • For manual operation (KTV/M)
  • With automatic positioning (KTV/P)
  • With Servomatic (KTV/S)
  • Automatic operation (KTV/A)
  • Diameters 2000-3800mm


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes rotatives
Ce produit est disponible en:
Africa
  • South Africa
Asia
  • China
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Malaysia
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Vietnam
Europe
  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Hungary
  • Italy
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • Slovakia
  • Spain
  • Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
Middle East
  • United Arab Emirates
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States
Oceania
  • Australia
  • New Zealand
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Nom Valeur
Cladding Material Aluminium
Opening Height 2100 mm — 4000 mm
Opening Width 940 mm — 1840 mm

BIMobject®