Publier vos produits
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1
    dormakaba

    Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-1

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Cloison vitrée - Varitrans – Mobile Glass Walls
    Varitrans Straightline offre des perspectives exceptionnelles pour des effets spatiaux généreux alignés sur un design moderne. Les éléments en verre fonctionnels et laissant passer la lumière sont positionnables individuellement et génèrent une impression visuelle globale d'ouverture et de transparence invitantes. Le système offre une grande flexibilité, lui permettant de s'adapter à pratiquement n'importe quel type de plan d'étage. Des conceptions de verre attrayantes peuvent également être fournies pour des solutions de pièce individuelles offrant à la fois une entrée de lumière et une allure.
    Déclaration environnementale de produit (EPD) selon ISO 14025 et EN 15804.

    Cloisonné sans être vraiment séparé.
    Les éléments en verre DORMA Hüppe Straightline permettent une vue imprenable sur toute la pièce et sont donc eux-mêmes presque imperceptibles. Néanmoins, ils créent une entrée et une fermeture fonctionnelles dans des constructions de projet capables de conférer une atmosphère, une élégance et une générosité avec un style et un panache uniques. Séparation variable et transparente de la pièce grâce à des panneaux de verre à commande individuelle.

    Dorma Hüppe - Groupe dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Spécification
    • Functional design combined with stylish quality Multi-functional floor plan configuration: straight, angled and polygonal shapes possible Functional elements invisibly integrated in the profiles Manual and convenient ComfortDrive for fully automatic operation Aesthetically elegant, timeless solutions Specification - Element heights max.: Manual: 3,500 mm, Fully automatic: 4,000 mm - Element widths: 800 – 1,300 mm - Element weights max.: Manual: 300 kg, Fully automatic: 250 kg Equipment and accessories - Glass: tempered safety glass or laminated safety glass - Large choice of element types with various angled types and door solutions - Minimal space requirement in the parked position ComfortDrive – for spatial variation under fully automatic control - Fully automatic operation at the push of a button - High level of convenience thanks to fast opening and closing speeds of up to 250 mm/s - Easy operation thanks to self-explanatory touch screen - Possibility of combining several element types and systems - Reliable safety with automatic system trip on contact with obstructions; TÜV-GS tested for safety - Individually programmable in accordance with customer requirements - Segmented and curved track configurations also possible
    Spécifications techniques
    • Réference unique.movable-glasswall_varitrans-straightline_GDR-1
    • Famille de produitsDividing
    • Groupe de produitsMovable Glass Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes