Publier vos produits
Porte automatique coulissante ST FLEX Secure
Porte automatique coulissante ST FLEX Secure
Porte automatique coulissante ST FLEX Secure
Porte automatique coulissante ST FLEX Secure
Porte automatique coulissante ST FLEX Secure
Porte automatique coulissante ST FLEX Secure
    dormakaba

    Porte automatique coulissante ST FLEX Secure

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)

    La porte coulissante automatique ST FLEX SECURE associe intelligemment sécurité et confort. Elle permet une protection efficace contre les effractions et le vandalisme tout en gardant un esthétisme élégant. Elle répond aux exigences de la classe anti effraction WK2 / RC2 ET est certifiée suivant la norme EN 1627 ss. Cette gamme assure sécurité, esthétisme et transparence.

    • Protection anti-effraction certifiée, classe WK2 / RC2
    • Profilés minces pour une luminosité optimale
    • Verrouillage 4 points pour une sécurité accrue
    • Protection contre le soulèvement en continu pour le vantail de porte
    • Guidage sous plancher pour un assemblage au sol stable
    • Modèles testés avec ou sans élément latéral
    • Protection anti-effraction certifiée, classe WK2 / RC2
    • Profilés minces à l'optique attrayante
    • Verrouillage massif en 4 points sur l'arête de fermeture principale
    • Protection contre le soulèvement en continu pour le vantail de porte
    • Guidage sous plancher pour un assemblage au sol stable
    • Modèles testés avec ou sans élément latéral
    Spécification
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ST-FLEX-Secure
      • Famille de produitsEntrance
      • Groupe de produitsAutomatic Sliding Doors
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2020-02-25
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)3000
      • Largeur (mm)3000
      En rapport
      • Matériel principalMétal
      • Matériel secondaireVerre
      • Conçu enAllemagne
      • Fabriqué enAllemagne
      Classification
      • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
      • Classification IFCPorte
      • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • Code UNSPSC26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie