Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Revolving Door Talos RDR-C01

No d'article: Talos_RDR-C01
Fabricant: dormakaba
Famille de produits: Entrance
Groupe de produits: Special Doors
Largeur (mm): 2100
Hauteur (mm): 2300
Date de publication: 2020-02-25
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)
  • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
  • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
  • can be locked by means of customer's profile cylinder).
  • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
  • Tempered safety glass.
  • Black U-shaped handles.
  • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
  • customer to fix the rotating unit.
  • Powder-coated in an RAL colour.
  • Can be rotated freely manually, smooth-running.
  • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
  • unevenness, we recommend you install a floor element).


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Metal
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Portes - Portes rotatives
Nom UNSPSC: Revolving doors
Code UNSPSC: 30171509
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Nom Valeur
Door Width 2100 mm — 3700 mm
Maximum Door Height 2300 mm
Opening Height 2100 mm

BIMobject®