Publier vos produits
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm
    Dornbracht

    13801845 Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

    Traduit par Google,
    Bec de bain Lissé pour montage mural 210 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Lissé bath spout for wall mounting 210 mm

      • 210 mm projection
      • circular normal flow
      • hole diameter 37 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.13801845
    • Famille de produitsLisse
    • Groupe de produitsLISSÉ
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.26
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps