Publier vos produits
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
    Dornbracht

    25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm

    Traduit par Google,
    Dornbracht Mitigeur bain/douche avec bec cascade pour montage sur pied avec douchette 235 mm
    Spécification
    • Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm

      • 235 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 845 mm
      • height up to single-lever mixer 604mm
      • height up to aerator 835 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 26.5 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      The stand pipe is white.

      Available in chrome, platinum matt,  brushed Durabrass

      Accessory is needed  3594897090 Concealed floor mounting 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.25964979
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsTub faucets - Floor mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)20.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets