Publier vos produits
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower
    Dornbracht

    26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,

    26024661 Système de douche avec mitigeur de douche sans douchette

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • 26024661 Shower system with single-lever shower mixer without hand shower

      • shower with fixed riser projection 450 mm
      • pivotable 180°
      • overhead shower: rain flow
      • rain shower Ø 300mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 14 l/min
      • shower holder with rosette Ø 78mm
      • slide-on rosettes Ø 55 mm
      • 1500 mm metal shower hose
      • height of fittings up to top edge of elbow 2280mm
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 1940mm
      • automatic diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Water carrying concealed rough parts on lower wall fixing.
      Recommended spacing from bottom edge of shower stem to floor 92 mm.
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.26024661
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Shower systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)10.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord