Publier vos produits
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
    Dornbracht

    27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Traduit par Google,
    Pipe à affusion Dornbracht avec plaque de recouvrement

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Dornbracht Affusion pipe with cover plate

      • laminar flow
      • 3/8" shower outlet
      • cover plate 240 x 60 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27838979
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Spa Showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.39
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011421
    • Nom ETIMOutlet for sanitary taps