Publier vos produits
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28015979FF0010 Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

    Traduit par Google,
    Dornbracht Douchette à main avec un mode d'écoulement 100 mm
    Spécification
    • Dornbracht Hand shower with one flow mode 100 mm

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28015979FF0010
    • Famille de produitsGeneric
    • Groupe de produitsShowers - Hand showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution